Publier vos produits
FONTE DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67

FONTE DI ALIMENTAZIONE 24VDC 30W IP67

DRIVER 24Vdc 30W IP67
Spécification
  • Référence: 98324031

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776122017

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 67

    Puissance max. (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 34

    Longueur: 131

    Profondeur: 42

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 40

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 190

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000532

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.4

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 0,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324031_-_SOURCE-D-ALIMENTACION-24VDC-30W-IP67
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers