Publier vos produits
Source d'alimentacion 24VDC 60W

Source d'alimentacion 24VDC 60W

Alimentation 24 V CC 60 W
Spécification
  • Référence: 98324060

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187894

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 30

    Longueur: 188

    Profondeur: 45

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 30

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 45

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 188

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000254

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.26

    PCS: 25

    Poids net élément consolidé: 0,26

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324060_-_Power-supply-24VDC-60W
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers