Publier vos produits
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24VDC 120W

Alimentation 24 V CC 120 W : solution puissante et fiable pour diverses applications. Fournit une sortie stable de 24 V CC avec une capacité allant jusqu'à 120 W.
Spécification
  • Référence: 98324120

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187856

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 20

    Puissance max. (W): 120W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 30

    Longueur: 300

    Profondeur: 52

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000468

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.5

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,43

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324120_-_POWER-SUPPLY-24VDC-120W
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)43
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers