Publier vos produits
DRIVER IP20 24Vdc 150W

DRIVER IP20 24Vdc 150W

DRIVER IP20 24Vdc 150W
Spécification
  • Référence: 98324150

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776117181

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 574

    IP: 20

    Puissance max. (W): 150

    Hertz: 50/60HZ

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 220V- 240V

    Hauteur total: 32

    Profondeur: 65

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324150_-_DRIVER-IP20-24Vdc-150W
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers