Publier vos produits
DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI

DRIVER 24VDC 150W UNI
Spécification
  • Référence: 98324150U

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8504108090

    Tariff Item: 0.01

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 20

    Puissance max. (W): 150W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 22

    Longueur: 384

    Profondeur: 30

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 43775

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324150U_-_DRIVER-24VDC-150W-UNI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)43775
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers