Publier vos produits
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
Bardage composite WEO® 60
    FIBERDECK

    Bardage composite WEO® 60

    WEO® 60 – La beauté du bois, faite pour durer

    WEO® 60 est un bardage en bois composite haut de gamme qui reproduit l’apparence du bois naturel sans aucun entretien. Résistant aux UV, à l’humidité et aux intempéries, il garantit une durabilité exceptionnelle sans déformation ni décoloration. Son système de façade ventilée améliore l’isolation et prévient l'accumulation d’humidité.

    Avantages :

    ✅ Aspect bois naturel avec une touche contemporaine

    ✅ Très durable et sans entretien

    ✅ Meilleure isolation grâce à un système ventilé

    ✅ Écologique : composé à 95 % de matériaux recyclés

    ✅ Réaction au feu : Euroclasse E et Euroclasse D-s3 d0

    Installation facile : pose horizontale ou verticale, fixations invisibles, compatible avec tous types de murs et systèmes d’isolation. Conçu en France, idéal pour une architecture contemporaine.

    Spécification
    • WEO® 60 – Technical Specifications

      Specification

      WEO® 60 E 

      WEO® 60 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per square meter

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fire classification

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0

      Gross heat of combustion (calorific value)

      374,9 MJ/m²

      250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      50.4 x10-5 K-1

      67.1 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 7% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology – high stability

      ΔE 1.51 – Colorfast technology – high stability

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC, PEFC

      EPD, FSC, PEFC



    Spécifications techniques
    • Réference unique.weo-60-cladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)33
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)3900
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)9.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie