Publier vos produits
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook
    Finncont
    Archivé

    Finncont® Luowia. 5000/5000 series lifting container with 2-hook

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Spécification
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.finncont-luowia-5000-5000-lifting-container-2-hook
    • Famille de produitsWaste management system
    • Groupe de produitsFinncont® Luowia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2880
    • Largeur (mm)1645
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCTerminal déchets