Publier vos produits
Clôture mobile grillagée – Matière recyclée
Clôture mobile grillagée – Matière recyclée
Clôture mobile grillagée – Matière recyclée
Clôture mobile grillagée – Matière recyclée
Clôture mobile grillagée – Matière recyclée
    FORNELLS

    Clôture mobile grillagée – Matière recyclée

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)

    Bardage fabriqué à base de matière recyclée
    - Protection des piétons lors des chantiers et des manifestations
    - Bardage anti-affiche et/ou communicant
    - Crochet anti-soulèvement
    - Personnalisation possible des barrières : découpe laser, couleur, logos
    - Démontable et réparable facilement et rapidement.

    Cette clôture mobile est disponible en deux dimensions
    Fixation avec plot de lestage ou platine spittée au sol

    Spécification
    • Largeur 1045mm ; Hauteur 2000mm ; Poids 13kg Largeur 2045mm ; Hauteur 2000mm ; Poids 25kg Toutes les couleurs sur demande
    Spécifications techniques
    • Réference unique.93476
    • Famille de produitsClôture mobile bardée
    • Groupe de produitsBarrière de chantier
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2050
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Site de construction
    • Classification IFCObjet

    Produits similaires