Publier vos produits
FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
La porte pliante FP300 est un séparateur efficace pour une hauteur inférieure à 3000 mm dans les zones où une isolation phonique est requise. La porte pliante insonorisée est facile à utiliser même en cas d'utilisation intensive et dure longtemps. Si vous avez besoin d'un niveau d'isolation acoustique supérieur à 30 Hz db/2000, découvrez les portes pliantes revêtues de similicuir (jusqu'à 36 db/2000 Hz) ou la porte pliante à isolation phonique Phonic (jusqu'à 42 db Lab).
Spécifications techniques
  • Réference unique.fp300_fold
  • Famille de produitsFolding doors
  • Groupe de produitsFP-300
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715