Publier vos produits
NanaWall® NW Aluminum 640 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

NanaWall® NW Aluminum 640 - The Slimmest Aluminum Framed Folding Glass Wall

Traduit par Google,

Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

NW Aluminum 640 fournit le cadre en aluminium le plus mince de la gamme de produits pliants NanaWall, avec une intersection de 3 7/8" (99 mm) de deux panneaux pliants. Composé d'une multitude de fonctionnalités exclusives et brevetées, ce mur de verre pliant génération 4 de NanaWall offre une apparence extrêmement épurée avec un minimum de matériel exposé, créant un nouveau niveau d'esthétique.

NW Aluminium 640, ainsi que les parois de verre pliantes génération 4 de la famille de produits NanaWall, sont les seuls systèmes de pliage à rupture de pont thermique supportés par le sol disponibles qui permettent des tailles d'ouverture plus grandes et une gestion flexible de l'espace avec l'intégration d'ensembles de panneaux FourFold ou SixFold. Ces ensembles de panneaux peuvent se déplacer et s'empiler vers la droite, la gauche ou le centre sur le même rail, permettant ainsi aux panneaux d'être empilés à l'emplacement le plus pratique. L’un des avantages fondamentaux du NW Aluminium 640 est l’efficacité énergétique. Selon le type de verre sélectionné, le système peut offrir des valeurs de performance thermique aussi basses que « 0,24 ». La pochette à verre peut accueillir du verre isolé de 15/16" (24 mm) à 1 3/4" (45 mm). NW Aluminum 640 pour toutes les tailles et configurations de panneaux est approuvé dans tout l’État de Floride avec le numéro d’approbation de produit FL38736. Cette approbation inclut les unités à ouverture intérieure, extérieure et sans coin.

Ce système est également conçu pour résister à de fortes intempéries. En tant que produit NanaWall, le NW Aluminum 640 a été soumis à des tests de performances indépendants rigoureux en matière d'air, d'eau, de structure, de fonctionnement et d'entrée forcée.

Spécification
  • NW Aluminum 640 with floor supported panels is capable of reaching system heights up to 10' 2" (3100 mm) and panel widths up to 3' 3" (1000 mm). Unlimited system widths are possible with the addition of unhinged FourFold or SixFold Panel Sets. NW Aluminum 640 allows for up to 3' 3" (1000 mm) swing panel hinged to the side jamb. The top and bottom rails are a minimal 2 5/8" (67 mm), providing slim-line aesthetics. Panel depth is 2 5/8" (67 mm). Simulated divided lites, horizontal and vertical mullions are possible.

    NW Aluminum 640 is available in 50 standard powder coat colors in standard AAMA 2604 (2605 optional). Custom-matched colors and simulated wood effects are also available.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nanawall-nw-aluminum-640-the-slimmest-aluminum-framed-folding-glass-wall
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsFolding Doors and Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
  • Classification IFCPanneau de porte
  • Nom UNSPSCGlass doors
  • Code UNSPSC30171501
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_78
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding folding doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 23 15
  • Titre OmniClassFolding All Glass Doors and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors