• Désenfumage des locaux ou des circulations : insufflation et extraction par ventilation naturelle ou mécanique.
• Utilisation en ERP et IGH.
AVANTAGES
• Volets sans grille :
- Installation et maintenance simplifiées.
- Pertes de charge minimales.
- Surfaces libres optimales.
- Solution esthétique.
• Testés sous 1500 Pa, ces volets bénéficient d’une très bonne étanchéité à l’air : isolation thermique et atténuation acoustique.
• Cadre en aluminium anodisé (disponible avec apprêt pour peinture au même prix – à préciser lors de la commande).
• 4 niveaux de finition.
• Portillon réversible.
• Cadre de scellement Alpha : permet un meilleur plaquage et facilite le montage avec vissage en face avant.
GAMME
• 1 vantail : 1 heure : 1 V 60 / 2 heures : 1 V 120.
• 2 vantaux 1 heure : 2 V 60 / 2 heures : 2 V 120.
CONFORMITÉ
• Certifié CE selon EN 12101-8.
• Certifié NF : conforme à la norme NF-S-61-937 (parties 1 et 10) ainsi qu’au référentiel NF 537.
RÉSISTANCE AU FEU
• Tous les volets sont Ve (i o) S1500 AAmulti.