Publier vos produits
DTB | Diffuseur Tourbillonnaire à pales fixes
France Air

DTB | Diffuseur Tourbillonnaire à pales fixes

Le DTB est un diffuseur plafonnier conçu pour assurer une diffusion d’air efficace et confortable dans les bâtiments tertiaires, les locaux commerciaux et les espaces recevant du public. Grâce à son design sobre et fonctionnel, il s’intègre harmonieusement dans tous les types de plafonds. Sa conception permet une répartition homogène de l’air afin de garantir le confort des occupants tout en répondant aux exigences des projets de ventilation modernes.

Spécification
    • Diffuseur plafonnier destiné aux systèmes de ventilation et de traitement d’air. 
    • Conçu pour les applications de soufflage dans les bâtiments tertiaires et commerciaux. 
    • Assure une distribution homogène de l’air et participe au confort thermique des occupants. 
    • Installation en plafond. 
    • Disponible en plusieurs dimensions et configurations pour s’adapter aux besoins du projet.
    • Plénum version nu / isolé
Spécifications techniques
  • Réference unique.dtb-design-diffuser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers