Publier vos produits
Gipsair Art | Grille de diffusion murale invisible en gypse
Gipsair Art | Grille de diffusion murale invisible en gypse
Gipsair Art | Grille de diffusion murale invisible en gypse
    France Air

    Gipsair Art | Grille de diffusion murale invisible en gypse

    GIPSAIR® ART est une grille invisible en gypse conçue pour s'intégrer parfaitement aux murs et plafonds en plaques de plâtre. Alliant intégration architecturale et diffusion d'air, elle offre un rendu épuré et minimaliste tout en préservant le confort visuel des occupants. Réalisée en gypse naturel et pouvant être peinte après installation, GIPSAIR® ART se fond dans son environnement pour rendre la ventilation quasiment imperceptible. Disponible en plusieurs designs et dimensions, elle constitue une solution idéale pour les projets où l'esthétique est aussi importante que la performance.

    Spécification
      • Grille invisible en gypse pour soufflage ou extraction d'air.
      • Intégration affleurante dans les murs et plafonds en plaques de plâtre.
      • Réalisée en gypse.
      • Peut être peinte après installation pour une finition parfaitement homogène.
      • Disponible en 2 designs et 2 dimensions : 200 × 100 mm et 300 × 200 mm.
      • Débits jusqu'à 700 m³/h.
      • Solution architecturale en harmonie avec l'espace.
      • Idéale pour les projets résidentiels et tertiaires haut de gamme.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gipsair-art-elegant-vent-grille
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France