Publier vos produits
Gipsair Line | Difffuseur linéaire en gypse invisible
France Air

Gipsair Line | Difffuseur linéaire en gypse invisible

GIPSAIR® LINE est un diffuseur linéaire invisible en gypse conçu pour s’intégrer parfaitement dans les plafonds en plaques de plâtre. Sa conception en gypse permet une finition affleurante et homogène, offrant un rendu esthétique où le diffuseur se fond naturellement dans l’espace. Entièrement personnalisable et pouvant être peint après installation, il devient quasiment invisible tout en assurant une diffusion d’air performante et confortable.

Disponible en plusieurs longueurs et configurations de fentes, GIPSAIR® LINE s’adapte aux exigences de chaque projet. La possibilité de réaliser des bandeaux continus et des compositions sur mesure offre une grande liberté de conception, tout en garantissant une intégration architecturale discrète et élégante.

Spécification
    • Diffuseur linéaire invisible en gypse pour soufflage d'air.
    • Intégration affleurante dans les plafonds en plaque de plâtre.
    • Réalisé en gypse pour une finition homogène avec le plafond.
    • Produit 100 % personnalisable, pouvant être peint après installation.
    • 9 références disponibles pour atteindre des débits jusqu'à 1 000 m³/h.
    • Disponible en 3 longueurs : 625 mm, 1000 mm et 1250 mm.
    • Configuration de 1 à 3 fentes de 20 mm.
    • Déflecteurs réglables permettant l'orientation précise du jet d'air et améliorer le confort pour les occupants ( effet coanda).
    • Possibilité de réalisation en bandeau continu.
    • Solution idéale pour les projets recherchant une diffusion d'air discrète et une intégration architecturale premium.
    • Adapté aux bâtiments tertiaires, hôtels, commerces et espaces résidentiels haut de gamme.
Spécifications techniques
  • Réference unique.gipsair-line
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers

Disponibilité de la région

L'Europe
France