Publier vos produits
Néo 100 / Néo 100 P | Diffuseur circulaire fort taux d'induction interne
Néo 100 / Néo 100 P | Diffuseur circulaire fort taux d'induction interne
    France Air

    Néo 100 / Néo 100 P | Diffuseur circulaire fort taux d'induction interne

    NEO® 100 et NEO® 100 P sont des diffuseurs design à haute induction conçus pour assurer une diffusion d’air performante tout en garantissant un confort thermique optimal. Leur esthétique épurée permet une intégration discrète dans les espaces tertiaires contemporains, tandis que leur conception favorise une diffusion homogène de l’air en chauffage comme en rafraîchissement. Capables d’accepter des écarts de température importants, ils assurent un confort durable sans sensation de courant d’air. Disponibles en version circulaire ou intégrée dans une dalle de faux plafond, ils s’adaptent à de nombreuses configurations architecturales.

    Spécification
      • Diffuseur plafonnier à haute induction pour applications de chauffage et de rafraîchissement.
      • Disponible en version circulaire (NEO® 100) ou intégrée en dalle (NEO® 100 P).
      • Conçu pour accepter des écarts de température importants entre l’air soufflé et l’ambiance.
      • Fort taux d’induction interne favorisant le confort thermique.
      • Diffusion homogène de l’air sans courant d’air inconfortable.
      • Adapté aux bureaux, commerces, hôtels, restaurants et ERP.
      • Design sobre et contemporain pour une intégration architecturale discrète.
      • Intégration rapide dans les systèmes de faux plafonds.
      • Technologie Reactil® disponible en option pour l’adaptation automatique de la diffusion.
      • Finition standard RAL 9003 mat, autres teintes disponibles sur demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.neo-100-neo-100-p-circular-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers