Publier vos produits
Néo 2000 / Néo 2000 P | Diffuseur circulaire à effet Coanda Design
Néo 2000 / Néo 2000 P | Diffuseur circulaire à effet Coanda Design
Néo 2000 / Néo 2000 P | Diffuseur circulaire à effet Coanda Design
Néo 2000 / Néo 2000 P | Diffuseur circulaire à effet Coanda Design
    France Air

    Néo 2000 / Néo 2000 P | Diffuseur circulaire à effet Coanda Design

    NEO® 2000 et NEO® 2000 P associent performance aéraulique et design contemporain pour répondre aux exigences des espaces tertiaires modernes. Grâce à leur diffusion omnidirectionnelle et à l'optimisation de l'effet Coanda, ils assurent une diffusion homogène de l'air sans courant d'air inconfortable. Disponibles en version circulaire apparente ou intégrée dans une dalle de faux plafond, ils s'intègrent harmonieusement dans les bureaux, commerces, restaurants et établissements recevant du public. La technologie optionnelle Reactil® adapte automatiquement le mode de diffusion à la température de soufflage afin de garantir un confort optimal en toutes saisons.

    Spécification
      • Diffuseur plafonnier circulaire à diffusion omnidirectionnelle.
      • Débits de 125 à 1 800 m³/h.
      • Conception optimisant l'effet Coanda.
      • Adapté aux applications de chauffage et de rafraîchissement.
      • Disponible en version circulaire (NEO® 2000) ou intégrée en dalle de faux plafond (NEO® 2000 P).
      • Diamètres de raccordement de 160 à 315 mm.
      • Technologie Reactil® disponible pour un réglage automatique de la diffusion.
      • Diffusion homogène et silencieuse sans sensation de courant d'air.
      • Design épuré favorisant l'intégration architecturale.
      • Cône de diffusion en aluminium et plaque en acier.
      • Finition Fine-Line disponible.
      • Convient aux bureaux, commerces, restaurants et ERP.
      • Finition standard RAL 9003 mat, autres teintes sur demande.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.neo-2000-neo-2000-p-circular-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France