Publier vos produits
PERLYS DESIGN REACTIL® | Buse de soufflage design longue portée avec ou sans réglage thermostatique
PERLYS DESIGN REACTIL® | Buse de soufflage design longue portée avec ou sans réglage thermostatique
    France Air

    PERLYS DESIGN REACTIL® | Buse de soufflage design longue portée avec ou sans réglage thermostatique

    PERLYS DESIGN REACTIL® associe diffusion longue portée et intégration architecturale pour assurer un confort thermique optimal dans les locaux de grands volumes. Grâce à la technologie thermostatique brevetée Reactil®, la buse adapte automatiquement l’orientation du jet d’air en fonction de la température de soufflage, garantissant un fonctionnement performant en chauffage comme en rafraîchissement sans intervention manuelle. Son design soigné, son jet multidirectionnel et ses nombreuses possibilités de configuration en font une solution idéale pour les bâtiments tertiaires, industriels et recevant du public.

    Spécification
      • Buse de soufflage longue portée pour applications de chauffage et de rafraîchissement.
      • Débits de 80 à 4 000 m³/h.
      • Technologie thermostatique brevetée Reactil®.
      • Adaptation automatique de l’orientation du jet selon la température de soufflage.
      • Orientation multidirectionnelle du flux d’air.
      • Soufflage longue portée adapté aux grands volumes.
      • Convient aux bâtiments de grande hauteur ou à forte profondeur.
      • Fonction d’auto-équilibrage du réseau.
      • Option registre intégré disponible.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.perlys-design-long-range-design-blow-nozzle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers