Publier vos produits
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start
    Gala

    MENA PLUS Single lever kitchen mixer chrome Rotating spout and cold start

    Traduit par Google,
    Mitigeur de cuisine à levier unique avec démarrage à froid
    Spécification
    • Mena Plus single-lever kitchen mixer, with rotating spout and cold start, straight, firm lines and differentiating finishes: chromed, white matte, gold, granite and granite matte.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3993200
    • Famille de produitsTap Fittings
    • Groupe de produitsMENA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie