Publier vos produits
600 kW (SB600) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator
Generac

600 kW (SB600) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator

Traduit par Google,
Les générateurs Generac Bi-Fuel™ démarrent au diesel et ajoutent du gaz naturel au fur et à mesure que la charge est appliquée, jusqu'à ce que l'unité fonctionne principalement au gaz naturel. Les générateurs Bi-Fuel de Generac sont des solutions entièrement intégrées, et non des conversions après-vente sur le terrain. Cela signifie que chaque composant est spécifiquement conçu, fabriqué et validé en usine pour fonctionner ensemble. Les générateurs Generac Bi-Fuel ont l'avantage supplémentaire d'être conformes à l'EPA dès l'usine - les seuls systèmes bi-carburant sur le marché qui peuvent faire une telle déclaration.

Atténuation des risques via la redondance du carburant
Malgré la fiabilité perçue du carburant diesel sur place, les pannes de courant peuvent endommager les infrastructures et rendre le ravitaillement en carburant diesel difficile ou impossible. Les générateurs Generac Bi-Fuel atténuent les problèmes de ravitaillement en fonctionnant principalement au gaz naturel fourni par les services publics. Cela signifie qu'il faut moins de carburant diesel sur place et que les temps de fonctionnement seront considérablement prolongés par rapport aux solutions fonctionnant uniquement au diesel. Et parce que l'infrastructure de gaz naturel n'est généralement pas affectée par les mêmes conditions qui entraînent des pannes de courant, la fiabilité du carburant est améliorée.
Coût total de possession réduit
Parce que le gaz naturel coûte moins cher que le diesel, les coûts de carburant sont considérablement réduits à long terme. Et comme moins de carburant diesel sur site est nécessaire pour les longues durées de fonctionnement, les coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance sont réduits.
Évolutivité dans le cadre d'un système d'alimentation modulaire
Les générateurs Generac Bi-Fuel peuvent être configurés dans le cadre d'un système d'alimentation modulaire (MPS) - connecté via une mise en parallèle intégrée avec d'autres générateurs Generac. Cela rend le système évolutif, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'installer plus de puissance que nécessaire.
Conformité aux codes
Les générateurs Generac Bi-Fuel répondent aux exigences de carburant sur site pour les systèmes d'urgence, comme indiqué dans NEC700 et NFPA 110. Moins de carburant diesel sur site signifie une autorisation plus facile. Et les installations de carburant intérieures avec des limites de capacité selon la NFPA ou les codes locaux deviennent une option viable.
Émissions d'échappement réduites
Les générateurs bi-carburant sont plus propres et plus respectueux de l'environnement que les générateurs diesel uniquement. Ils émettent environ 30 % moins d'oxydes d'azote et 50 % moins de particules que les unités comparables fonctionnant uniquement au diesel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sb600
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators

Disponibilité de la région

Amérique du Nord