Publier vos produits
35 kW - 50 kW (SG035 - SG050) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

35 kW - 50 kW (SG035 - SG050) Industrial Gaseous Standby Generator

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Les générateurs alimentés au gaz naturel de Generac sont équipés de moteurs à allumage par étincelle de style automobile qui sont plus facilement disponibles en gros volumes, ce qui en fait des composants plus économiques à approvisionner que les moteurs diesel de taille similaire. Un avantage clé du carburant au gaz naturel est sa longue durée de fonctionnement. Étant donné que le gaz naturel est fourni par un service public, le ravitaillement n'est pas un problème. Et non seulement les moteurs alimentés au gaz naturel émettent moins d'oxydes d'azote et de particules que les moteurs diesel comparables, mais ils évitent le confinement du carburant, les déversements et les problèmes environnementaux associés au stockage du carburant diesel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.generac-sg35-sg50
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Numéro OmniClass23-35 11 00
  • Titre OmniClassElectrical Generators