Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

Traduit par Google,

• Serpentin d'unité intérieure entièrement en aluminium

• Pression statique élevée, jusqu'à 1,0 pouce de colonne d'eau

• Niveaux sonores intérieurs aussi bas que 24 dBA

Commande adaptative du moteur du ventilateur - Confort intérieur optimal

• Dégagement minimal sur trois côtés seulement, dégagement de 21 pouces à l'avant pour l'entretien.

• Kits de flux descendant et horizontal droit fournis avec chaque CTA sans frais supplémentaires

• Kit de chauffage électrique fourni en usine et installé sur site - Jusqu'à 7,9 kW

• Interface d'entrée/sortie externe - Interverrouillage avec des systèmes tiers. (Optionnel)

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AMUG36-48LMAS
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1448
  • Largeur (mm)533
  • Profondeur (mm)551
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)60
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis