Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU18-24RLXFW1

Traduit par Google,

• Technologie des onduleurs

• Certifié ENERGY STAR®

• Air pur

• Fonctionnement silencieux

• Télécommande sans fil

Filtre à panneau lavable

• Système intelligent : Mode automatique

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU18RLXFW1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOU24RLXFW1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOU18-24RLXFW1
  • Famille de produitsHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)330
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)61
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis