Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18KNAS1

Traduit par Google,

• Conception de panneau compacte et élégante

• Entretien facile

• Installation flexible

• Connexion à divers systèmes de contrôle centralisés (Option)

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity AOUH18KNAS1 / 18,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOUH18KNAS1
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)542
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis