• Unité extérieure multizone avec une capacité connectable jusqu'à 130 %
• Permet de connecter jusqu'à 4 unités intérieures
• Systèmes R-32 à faible PRG pour un impact environnemental réduit
•Compresseur à inverseur offrant des performances supérieures, un confort accru et des économies d'énergie
• Offre un confort optimal grâce à des puissances allant de 25 000 à 46 000 BTU.
• Échangeur de chaleur à revêtement Blue Fin pour une meilleure résistance à la corrosion et une durabilité accrue du serpentin
• Fonctionnement ultra-silencieux avec un niveau sonore aussi bas que 54 dB
•Unités intérieures courantes compatibles avec les systèmes mono- et multizones : Cassette compacte, Gaine statique moyenne, Gaine mince et Montage mural.
• Fonction de limitation de courant, permettant un contrôle précis pour répondre à des exigences de puissance spécifiques.
• Des dispositifs de sécurité intégrés, notamment une protection du circuit, du moteur du ventilateur et du compresseur, garantissent un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.
• Unité extérieure compacte avec des longueurs de câble étendues jusqu'à 70 m (230 pi)
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |