Publier vos produits
GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U

Traduit par Google,
• Design fin et compact • Haute efficacité énergétique • Entretien facile • Tuyau de vidange inclus
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA36FMTB-U / 10.30kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.ARGA36FMTB-U
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-11-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique
Afghanistan
Égypte
Arabie saoudite
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Turquie
Yémen