Publier vos produits
FUJITSU VRF ARXD004-014HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD004-014HLCH

Traduit par Google,
• Design mince • Prise d'air • Large plage de pressions statiques • Kit de grille à persiennes automatiques (en option) • Filtre (accessoire)
Spécification
  • The RFA file includes 6 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD004HLCH / 1.1kW / 1.3kW ARXD005HLCH / 1.7kW / 1.9kW ARXD007HLCH / 2.2kW / 2.8kW ARXD009HLCH / 2.8kW / 3.2kW ARXD0012HLCH / 3.6kW / 4.0kW ARXD0014HLCH / 4.5kW / 5.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARXD004-014HLCH
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)620
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment