Publier vos produits
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

Traduit par Google,

• Type multi-split simultané

• Haute économie d'énergie

• Fonctionnement silencieux

• Installation peu encombrante

Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASYH05KJCA
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)798
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)240
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment