Publier vos produits
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

Traduit par Google,
• Facilité d'entretien et de maintenance • Facilité de travail améliorée • Pressostat • Revêtement en silicone des circuits imprimés
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.WOYG160LJL
  • Famille de produitsAir To Water
  • Groupe de produitsSplit Outdoor uint
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1428
  • Largeur (mm)1080
  • Profondeur (mm)480
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)137
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment