Publier vos produits
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABUH24-30LUAS

Traduit par Google,

・Design léger et élégant

・Installation flexible

·Installation facile

·Entretien facile

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH24LUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ABUH30LUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ABUH24-30LUAS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)235
  • Largeur (mm)1390
  • Profondeur (mm)705
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord