Publier vos produits
GENERAL SPLIT AOHH09-14KVCDN
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH09-14KVCDN

Traduit par Google,
• Design carré fin et élégant • Haute économie d'énergie • Flux d'air confortable et fonctionnement silencieux • Contrôle via appareil intelligent • Surveillance du cycle de réfrigérant (en option)
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOHH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOHH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOHH09-14KVCDN
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)632
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment