Publier vos produits
GENERAL SPLIT AOSH18CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH18CBTA

Traduit par Google,
・Conception légère et élégante ・Installation facile ・Entretien facile ・Installation flexible ・Lien avec une variété de systèmes de contrôle centralisés (option)
Spécification
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity AOSH18CBTA / 5.190kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOSH18CBTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)632
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)31
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique