Publier vos produits
FUJITSU SPLIT AOTH22-24KNTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOTH22-24KNTA

Traduit par Google,

・Design léger et élégant

・Installation flexible

·Installation facile

·Entretien facile

Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH22KNTA / 6.0kW / 6.5kW AOTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.AOTH22-24KNTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)632
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Océanie