Publier vos produits
FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4
GENERAL

FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,

• Haute efficacité énergétique

• Systèmes flexibles de climatisation pour les bâtiments de petite et moyenne taille

Spécification
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU36RLAVM4 / 36000Btu / 42000Btu
    AOU48RLAVM4 / 48000Btu / 54000Btu
    AOU60RLAVM4 / 60000Btu / 66000Btu

Spécifications techniques
  • Réference unique.AOU36-60RLAVM4
  • Famille de produitsVRF Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1334
  • Largeur (mm)970
  • Profondeur (mm)370
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)123
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord