Publier vos produits
GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA

Traduit par Google,
• Design fin et compact • Haute efficacité énergétique • Entretien facile • Tuyau de vidange inclus
Spécification
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ARSH18CMTA / 5.190kW ARSH24CMTA / 6.450kW
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARSH18-24CMTA
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)240
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)30.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Asie Afrique