Publier vos produits
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KZBS

Traduit par Google,
・Économie d'énergie élevée ・Flux d'air confortable et fonctionnement silencieux ・Contrôle intelligent des appareils ・Moniteur du cycle de réfrigération (option)
Spécification
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KZBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KZBS / 12000BTU/h / 16000BTU/h ASUH15KZBS / 14500BTU/h / 18000BTU/h
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASUH09-15KZBS
  • Famille de produitsSplit Air Conditioner
  • Groupe de produitsIndoor Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)980
  • Profondeur (mm)240
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)12.5
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord