Publier vos produits
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG14KBTA2

Traduit par Google,

・ Performances d'économie d'énergie exceptionnelles

・Une variété de modèles au choix

・Équipé du nouveau réfrigérant R32

Spécification
  • The RFA file includes 1 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG14KBTA2 / 4.0kW / 4.4kW

Spécifications techniques
  • Réference unique.MULTI-SPLIT_AOYG14KBTA2
  • Famille de produitsMulti Split Air Conditioner
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)542
  • Largeur (mm)799
  • Profondeur (mm)290
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enJapon
  • Poids net (Kg)33
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 39 00
  • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC