Publier vos produits
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

Traduit par Google,

Les adaptateurs pour raccords à rainures roulées ProPEX® en laiton sans plomb (LF) pour tubes en cuivre (CTS) permettent une connexion directe aux raccords à rainures roulées conformes à la norme CSA B242-05. Ces raccords sont de taille CTS côté raccord à rainures roulées.

Remarque : Les températures et pressions nominales indiquées sont des valeurs hydrostatiques. Pour les installations d'eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d'ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d'informations sur les températures et pressions nominales spécifiques à l'application, consultez le manuel de conception et d'installation des systèmes de tuyauterie PEX d'Uponor.

Spécification
  • • Product #: LFV2962020 | LFV2962525 | LFV2963030

    • Connection Type: ProPEX x CTS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-CTS-Groove
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis