Publier vos produits
ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

Traduit par Google,

Les adaptateurs filetés mâles ProPEX® en acier inoxydable sont disponibles pour les applications d'osmose inverse, de déionisation et de distillation produisant de l'eau conditionnée. Une extrémité de l'adaptateur est équipée du raccord Uponor ProPEX pour le raccordement aux tubes Wirsbo AQUAPEX®.

Remarque : Les valeurs de température et de pression indiquées sont des valeurs nominales hydrostatiques. Pour les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) et de recirculation d’ECS, les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser 60 °C (140 °F) à 5,5 bar (80 psi), conformément à la norme ASTM F2023. Pour plus d’informations concernant les valeurs nominales de température et de pression spécifiques à l’application, veuillez consulter le manuel de conception et d’installation des systèmes de tuyauterie Uponor PEX.

Spécification
  • • Product #: Q8525050 | Q8527575 | Q8521010

    • Connection Type: PEX x NPT

    • Primary Material: Stainless Steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.ProPEX-Stainless-Steel-Male-Threaded-Adapters
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsUnion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis