GF Aquasystem est fabriqué en PP-R de haute qualité et convient pour une utilisation dans les systèmes de chauffage central, les applications d'eau chaude et froide, les réseaux d'eau potable et les systèmes d'air comprimé. GF Aquasystem est l'un des systèmes les plus avancés techniquement sur le marché. Il est idéal pour transporter de l'eau chaude et froide dans une variété de systèmes de construction ainsi que pour des applications industrielles et marines. Le système présente une résistance élevée à la température et à la pression tout en étant hygiéniquement sûr et éligible pour une utilisation dans les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Grâce à son comportement de résistance chimique, le système est également un excellent choix pour transférer ou décharger des fluides chimiques. GF Aquasystem a une gamme de diamètres de d20 à d160 mm avec les classes de pression SDR11, SDR7,4 et SDR6.
GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.