Publier vos produits
Silenta Premium

Silenta Premium

4.8 sur 5 étoiles4.8(21 Avis)
Traduit par Google,

Les tuyaux Silenta Premium avec isolation phonique à trois couches pour les liquides chauds et froids ainsi que les liquides acides conviennent à l'évacuation des eaux usées domestiques. Silenta Premium est un système de conduites d'égout à trois couches en Silenta PP, qui a été spécialement développé pour l'évacuation sans pression des eaux usées domestiques conformément aux normes de système EN 1451, DIN4109 et DIN4102. Il est idéal pour les eaux usées chaudes, froides et acides. La robustesse du système est obtenue grâce à sa résistance aux chocs. Les diamètres du système vont de 58 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of houses, residances, office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)
    • Hot/cold water and acidic liquid Transfers.

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


Spécifications techniques
  • Réference unique.Silenta-Premium
  • Famille de produitsDrainage Building Technology
  • Groupe de produitsPremium
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux