Publier vos produits
SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

4.4 sur 5 étoiles4.4(11 Avis)
Traduit par Google,

Le système ECTFE est la solution optimale pour le transport sûr et efficace de fluides hautement concentrés sous pression et températures élevées. La très bonne résistance du matériau maximise la durée de vie du système dans l'application. Tous les composants SYGEF ECTFE offrent une extraordinaire résistance à la corrosion et à la perméation tout en garantissant une fiabilité absolue. Même avec des fluides hautement concentrés sous des pressions et des températures de processus élevées, le système offre la résistance chimique la plus élevée avec une durée de vie du système maximisée. Cela permet de minimiser les coûts de service et les interruptions. La matière première haute performance permet une utilisation dans la plage de température comprise entre -75 °C et 130 °C.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry (CPI)
    • Water Treatment (WT)
    • Microelectronics (ME)

    Main Advantages:

    • Maximum safety thanks to automated IR welding technology
    • Maximum reliability is achieved even with highly concentrated chemicals such as H2SO4
    • Long service life thanks to excellent chemical and temperature resistance
    • High pressure and flow characteristics due to optimum wall thickness ratio to nominal diameter

Spécifications techniques
  • Réference unique.SYGEF-ECTFE
  • Famille de produitsECTFE Industrial Piping System
  • Groupe de produitsECTFE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉthylène chlorotrifluoroéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux