Publier vos produits
Fire curtains EI60 with fusible lock
Fire curtains EI60 with fusible lock
Fire curtains EI60 with fusible lock

    Fire curtains EI60 with fusible lock

    Traduit par Google,

    Le volet roulant coupe-feu GSF KPR de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation du feu et l'évacuation des gaz et de la chaleur pendant 60 minutes. Les volets permettent de séparer les zones coupe-feu dans les bâtiments et facilitent l'évacuation en toute sécurité. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR EI de Global System est équipé d'un fusible thermique qui le déclenche lorsque la température atteint environ 74 °C.

    Spécification
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60

      ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • fusible lock

      In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • smoke tightness in class Sa4, S200
      • use category (number of working cycles) to C1
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
      • installation on a wooden structure
      • installation on steel supports
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-curtains-ei15-ei60-fusible-link
    • Famille de produitsFire curtains GSF KPR EI
    • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR EI60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2640
    • Largeur (mm)2630
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie