Publier vos produits
Trappe de toit, 120 minutes résistant au feu RHTEI
Trappe de toit, 120 minutes résistant au feu RHTEI
Trappe de toit, 120 minutes résistant au feu RHTEI

    Trappe de toit, 120 minutes résistant au feu RHTEI

    La trappe de toit coupe-feu Gorter en acier offre un accès sûr et pratique aux toits plats et à l'état fermé, elle forme un barrage coupe-feu pour les pièces sous toiture. Les trappes de toit peuvent être mises en œuvre sur des toits plats présentant un angle d'inclinaison maximal de 5°.

    Classe de résistance
    La résistance au feu de la trappe de toit coupe-feu Gorter en acier est évaluée par Efectis conformément aux normes EN1634, EN1530-4 et BS476: partie 22.

    Classement:
    EI 1: 120 minutes
    EI 2: 120 minutes
    E: 120 minutes

    Exécutions standard
    La trappe de toit coupe-feu est disponible dans 6 dimensions standard ainsi que dans des dimensions spéciales jusqu'à 1000 x 2000 mm.

    Désolidarisation thermique complète
    La costière et le couvercle complètement isolés offrent un coefficient d'isolation, ils réduisent ainsi le risque de formation intempestive de condensation et permettent de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques.

    Trappe de toit coupe-feu Gorter:

    • Disponible dans des dimensions standard et spéciales
    • Classe de résistance au feu selon EN1634, EN13501-2, AS1530-4 et BS476:part22
    • Construction en acier isolée avec désolidarisation thermique
    • Commande sûre à une seule main
    • 10 ans de garantie sur la trappe de toit
    • Serrure à cylindre en acier inoxydable. À partir de 1400 mm (longueur intérieure) avec verouillage à 3 points.
    • Dimensions > 1400 mm avec verrouillage à 3 points
    • Antieffraction et insonorisée
    • Revêtement en poudre de couleur RAL7011 (extérieur) en RAL9010 (intérieur)
    Spécification
    • Certifications:
      KIWA: CE ETA-19/0680
      KOMO: SKG.0372.0489
      Efectis-R001575

      Classification de résistance au feu:
      Selon EN1634, EN13501-2, AS1530-4, BS476:part22
      E:120 minutes
      EI1:120 minutes
      EI2:120 minutes

      Dimensions jour standard / Poids:

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Dimensions jour spéciales: ........ x ........ mm
      Max. 1000 x 2000 mm. Non livrable avec 2 couvercles.
      (Côté charnière = côté long)

      Gorter®, livré complètement assemblé avec:

      • Construction en acier Construction isolée avec coupure thermique
      • La trappe se verrouille automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
      • Système unique à contrebalance
      • Point d'appui, votre support lors de montée et descente
      • Joint d’étanchéité aux vents et pluie
      • Extra joint d'étanchéité pour protection contre le feu
      • Serrure à cylindre en acier inoxydable. À partir de > 1399 mm (longueur intérieure) avec verouillage à 3 points.

      Performance:

      • Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Imperméabilité à l’eau et au vent (EN 12208): Class E 650
      • Résistance de construction (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Résistance au vent (EN 12210): Class E 3000
      • Étanchéité à l'air (EN 1026): 0,5 m3/hm1
      • Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 405 kg/m2
      • Impact corps dur (EN 356): Class P5A
      • Impact corps mou (EN 13049): Class 5

      Traitement de finition:
      Revêtement en poudre enn RAL7011 – côté extérieur, RAL9010 – côté intérieur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • Famille de produitsRoof hatch fire rated
    • Groupe de produitsWithout climbing equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roof opening systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Openings
    • Numéro OmniClass23-17 19 00
    • Titre OmniClassHardware for Openings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie