Publier vos produits
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
COVERLAM LAVA
    Grespania

    COVERLAM LAVA

    Traduit par Google,

    Grès cérame pleine masse en épaisseur 3,5 et 5,6 mm effet métal patiné. La plus grande dalle est de 1000x3000 mm, trois couleurs et six tailles différentes disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Colours: Marron, Corten, Iron

      Formats: 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200, 1000x1000, 500x1000 mm

      Suitable for indoors and outdoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERLAM_LAVA
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317