Publier vos produits
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
MARSELLA
    Grespania

    MARSELLA

    Traduit par Google,
    Carreau de porcelaine, style pierre. Disponible en trois couleurs, trois tailles et deux finitions différentes. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Dalles de marche, plinthes et pièces spéciales disponibles. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.
    Spécification
    • Colours: White, Grey, Beige Formats: 60x120, 60x60, 30x60 Finishes: Natural, Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MARSELLA
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704