La gamme Primélis assemble des profils Profine d'une épaisseur de 70 mm, assurant une rigidité et une stabilité dans le temps. PVC sans plomb Greenline. 2 joints de frappe assurent l'étanchéité 5 chambres d'isolation sur le dormant et 5 chambres sur l'ouvrant optimisent la performance thermique. La poignée est centrée pour une esthétique harmonieuse. Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement. Vitrage disponibles de 28 à 40 mm avec intercalaire Warmedge. Disponible en ouvrant à la française ou en oscillo battant 5 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible
Uw jusqu'à 1,0 W/m²K
AEV : A*4 - E*7B - V*A2
Rw jusqu'à 42 dB (-2;-5)
NF Fenêtres Certificat n°5059A-269-125
Avis Technique DTA 6/16-2335_V1 délivré par le CSTB
Pose en pose en neuf et en doublage 80-100-120-140-160
Existe aussi en pose en rénovation
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord |
|---|---|
France | États-Unis |
Guadeloupe | |
Martinique |