G1750
Lave-yeux/visage, mural, bol en acier inoxydable
Application : Douche oculaire/visage pour montage mural. Deux grandes têtes de sortie de type pulvérisateur FS-Plus™ fournissent un flot d'eau pour rincer les yeux et le visage.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Vanne : vanne à boisseau sphérique séjour-ouverte en laiton chromé IPS 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.
Bol : acier inoxydable de 11-1/8" de diamètre.
Montage : support mural robuste en fonte d'aluminium avec finition thermolaquée résistante à la corrosion.
Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.
Déchets : sortie femelle 1-1/4" NPT.
Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
Couvercle de bol BC en acier inoxydable. Le couvercle protège l'unité contre les contaminants. Le couvercle se soulève automatiquement lorsque l'unité est activée.
Cache-poussière DC en acier inoxydable pour chaque tête de pulvérisation.
HS Tuyau de drainage manuel auxiliaire pour rincer les yeux, le visage ou le corps.
T Cordier et siphon en laiton chromé avec raccord de vidage IPS 1 1/2".
Cordier en laiton chromé TP 1 1/2" OD.
Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme prévu par ANSI Z358.1 - 2014. Reportez-vous à la section Unités de tempérage pour des informations techniques complètes et sur la sélection des produits.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |