Publier vos produits
HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain
HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain

    HB3370 Extra Long 350mm Offset Flush Pull Plain

    Traduit par Google,

    Les modèles HB3370 et HB3375 offrent un système simple et aux dimensions généreuses pour les portes coulissantes à verrouillage par clé.

    Cette approche épurée des ensembles de serrures coulissantes utilise une poignée affleurante avec une poignée décalée pour faciliter l'utilisation avec des curseurs lourds qui peuvent être utilisés conjointement avec diverses serrures coulissantes. Sans pièces mobiles, le HB 3370 est idéal sur les portes surdimensionnées en tant que poignée affleurante à grande échelle, ou lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un ensemble de verrouillage dans des conditions côtières où les embruns marins et les particules atmosphériques peuvent avoir un impact sur une utilisation à long terme.

    Lorsqu'elles sont utilisées avec les serrures à mortaise coulissantes HB 2010 ou HB 2020, elles constituent une solution sécurisée et nécessitant peu d'entretien pour les portes coulissantes extérieures. Peut être utilisé avec une tirette affleurante vierge vers l’extérieur ou sans tirette affleurante du tout. Disponible en options de traction à gauche et à main.

    Spécification
    • Material : diecast zinc and brass

      Dimensions : 350mm x 46mm x 17mm

      Internal grip depth : 16mm

      Suitable for timber or aluminum doors. HB604 timber fixing not required on aluminum doors.

      Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee.


      Available Finishes
      Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hb3370-extra-long-350mm-flush-pull-without-keyhole
    • Famille de produitsSliding Door Hardware
    • Groupe de produitsFlush Pulls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-23
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte