Publier vos produits
HB648/649 Series Narrow Sliding Door Lock - 33mm Backset

HB648/649 Series Narrow Sliding Door Lock - 33mm Backset

Traduit par Google,

Système coulissant Halliday + Baillie Key Lock avec recul de 33 mm et profondeur de boîtier de 48 mm.

Les proportions minces des ensembles de serrures de la série HB640 les rendent idéales pour les menuiseries étroites en bois et en aluminium. Les variantes HB648 et HB649 utilisent les poignées affleurantes HB660 plus courtes et sont particulièrement utiles sur les fenêtres coulissantes qui nécessitent un verrouillage. La fonction de cylindre n'est pas utilisée sur ces ensembles.

Veuillez noter que la « série HB640 » désigne le type de corps de serrure utilisé avec diverses configurations de tirage affleurant.

Matériau : zinc moulé sous pression avec laiton et acier inoxydable 316

Axe : 33mm

Epaisseur minimale de la porte : 38mm

Poignées affleurantes : 250 mm x 36 mm x 13 mm

Convient aux portes en bois ou en aluminium avec des montants étroits

VEUILLEZ NOTER : Dans les configurations HB648 et HB649, la serrure et les poignées affleurantes seront légèrement décalées le long de la hauteur de la porte et ne s'aligneront pas avec le haut et le bas des poignées affleurantes.
​

Spécification
  • For finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions.

    Flush pulls are designed to be mounted with the body within the thickness of the door, and the face plate on the door surface – total projection is 2mm. Fully recessed mounting is possible on timber doors with the appropriate door thickness. Using glue, epoxy or silicone products etc to secure flush pulls to the door is not required or recommended for installation, and may void warrantee. Glue, epoxy, or silicone products can be used to secure the spindle bar to the back of the snib flush pull for example where sets have a flush pull to one side only.

    Configurations:
    HB 648 – HB665 Snib, One Side, No Pull Outside
    HB 649 – HB660 Snib One Side, No Pull Outside
    HB 649/2 – HB660 Snib Inside, Blank HB660 Pull Outside


    Available Finishes
    Brushed Nickel, Brushed Satin Chrome, Oil Rubbed Bronze, Electro Black Ace, Electro Dark Bronze, Electro Medium Bronze, Electro Flat White, Matt Black Chrome, Polished Brass, Polished Chrome, Polished Nickel, Satin Chrome, Appliance White
Spécifications techniques
  • Réference unique.hb648-649-series-narrow-sliding-door-lock-33mm-backset
  • Famille de produitsSliding Door Hardware
  • Groupe de produitsLocks and Sliding Lock Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie