Publier vos produits
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    Traduit par Google,
    Panier d'angle AddStoris S
    Spécification
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.41761CHN
    • Famille de produitsAddStoris
    • Groupe de produitsSoap dishes /-basket
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17
    • Largeur (mm)302
    • Profondeur (mm)154
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010557
    • Nom ETIMSoap holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dishes
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine